加速度传感器 三轴(±6g) SCA3100-D07

 

加速度传感器 三轴(±6g)
SCA3100-D07
支持车载,工业,医疗。用于高精度加速度检测,结构健康监测。

  高精度、高稳定性
工作温湿度范围广,在振动状态下也能稳定输出



 
   Data Sheet (218KB)
     
 
   Product Family Specification (1.14MB)
     
 Development Tools >
     
 Technical Information >
     

  ■ 用途
  • 车载设备
  • 工业设备

■ 主要参数
・ 轴数:3
・ 检测范围:±6g
・ 电源电压:3.3V
・ 接口:SPI


SCA3100系列 Top >