传感器陀螺传感器 单轴X+三轴加速度传感器(±6g)整体型 SCC1300-D04

陀螺传感器 单轴X+三轴加速度传感器(±6g)整体型
SCC1300-D04
支持车载,工业,医疗。用于检测移动物体的转动角速度加速度。

  • 整体型数字元件
  • 耐冲击性和耐振动性非常出色
  • 工作温度范围广,并可长时间保持稳定的偏置特性
用途
  • 汽车、检测仪器、航空设备、大型车辆
主要参数
  • 接口:SPI
  • (陀螺)
    • 轴:XorY
    • 检测范围:300deg/s
    • 电源电压:5.0V
  • (加速度)
    • 检测范围:+/-6g
    • 电源电压:3.3V

购买评估用样品

注意

请遵守Datasheet中的用途和使用条件。

Datasheet的记载内容可能会变更和停止供应,恕不另行通知。
所以在设计、量产时,请互换交纳规格书。
若同意,请从列表中选择Web购物网,点击同意进入下一步。(转至您希望的购物网)