传感器陀螺传感器 单轴Z+三轴加速度传感器(±2g)整体型 SCC2230-E02

陀螺传感器 单轴Z+三轴加速度传感器(±2g)整体型
SCC2230-E02
支持车载,工业,医疗。用于检测移动物体的转动角速度加速度,惯性检测装置。

  • 偏置特性稳定,噪声级低,耐振动性好
  • 适合需要高精度、高可靠性的用途
用途
  • 惯性检测装置、机械控制系统、车载设备
主要参数
  • 电源电压3.0V-3.6V
  • 接口:SPI
(陀螺)
  • 轴:Z
  • 检测范围:+/-125deg/s
(加速度)
  • 检测范围::+/-2g

购买评估用样品

注意

请遵守Datasheet中的用途和使用条件。

Datasheet的记载内容可能会变更和停止供应,恕不另行通知。
所以在设计、量产时,请互换交纳规格书。
若同意,请从列表中选择Web购物网,点击同意进入下一步。(转至您希望的购物网)