参照

本公司生产压力传感元件 (SCB10H传感元件) 。SCB10H传感元件依据静电容量测定原理,测定绝对压力。SCB10H传感元件可以用于特殊用途。如果对此款传感元件有意向,可以向mfi-support@murata.com 进行询问。就SCB10H产品进行说明。

SubTitleIcon6    SCB10H


  • 尺寸: 1.4×1.4×0.85mm (宽×长×高)
  • 耐高压冲击 (>200bar)
  • 高绝缘电阻 (>10GΩ)
  • 符合RoHS指令
  • 可对应各种压力范围 (1.2~25bar)
  • 成熟的容量型3D-MEMS技术
  • 接近真空状态下运作
Pressure Sensor Elements (Dies)


- 特点 -

  • 超低电流消耗
  • 高精度
  • 高电容值动态变化
  • 优异的耐过压性、耐冲击性

-应用 -

 医疗器械
  • 气压计

  • 高度计

参数
単位 B012 B080 B250
测定范围
kPa 30-120 100-800 100-2,500
最低压力下电容值              
pF 7.8 7.5 7.3
最高压力下电容值
pF 11.8 13.4 13.9
电容值变化动态
pF 4.0 5.9 6.6
灵敏度
fF/kPa 55
(@100 kPa)
6.2
(@350 kPa)
1.3 (@100 kPa)
6.5 (@2,500 kPa)

Murata Icon X 相关资料

SCB10H Datasheet(PDF:320KB)

Product Family specifications SCB10H(PDF:404KB)