SCC2000陀螺仪加速度传感器一体型

X轴或Z轴陀螺仪与3轴加速度传感器一体型

  • 测定范围在±125°/s或是±300°/s的1轴 (X或Z轴)陀螺仪
  • 测定范围在±2g或±6g的3轴加速度传感器
  • 先进的自我检测功能
  • SPI数字接口
  • 根据SPI,用户可选择低通滤波器
  • 工作温度: -40~+125℃
  • 电源电压: 3.0~3.6V
  • 尺寸: 12.1×15.0×4.35 mm (宽×长×高)
  • 产品平台符合AEC-Q100标准、ISO26262标准
  • 也可单独使用陀螺仪

特点:

  • 3个感应轴方向都可以测定加速度、角速度的完整产品平台。新导入的Z轴陀螺仪,可以在一个PCB板上实现6个自由度的解决方案。
  • 稳定的偏置特性、低噪音、高耐振动性
  • 在需要高精度、高可靠性的领域,可以表现出高可靠性与性能

应用:

SCC2000系列可应用于在严苛环境条件下追求高稳定性的领域。通常可用于以下领域。

  • 严苛环境条件下的惯性测量单元 (IMU)
  • 平台稳定性及控制
  • 机械控制系统
  • 电子车身稳定控制系统(ESC)
  • 坡道启动辅助 (HSA)
  • 侧翻检测
  • 导航系统
  

传感器推荐产品 >SCC2130-D08 , SCC2230-D08 , SCC2230-E02

Murata Icon X 系列一览

Murata Icon X 相关资料