传感器重型相关的应用

Heavy Duty Vehicles

长年以来,一直致力于为汽车安全领域提供可靠的传感器产品。所积累的丰富经验使得我公司也能为建筑机械和大型农业机械提供理想的的MEMS传感器解决方案。

在建筑机械中,为了保证传感器组件即使在高温、低温、高湿度、多粉尘、冲击、连续振动等恶劣环境条件下也能正常工作,对传感器的品质要求往往比普通的汽车用传感器高出很多。此外,农用收割机、森林采伐机、拖拉机、矿山设备等重型机械也会对产品寿命有更高的要求。能够满足以上种种需求,并提供绝佳的性能和精度,对建筑机械用传感器来说是尤为重要的。

本公司的传感器将MEMS传感器元件和ASIC结合在单芯片上,从而能在建筑机械等重型机械中发挥出高精度、高稳定性、高可靠性三合一的绝佳性能。

面向航空设备的传感器产品能带来以下优势

  • 良好的性能和抗震性
  • 坚固可靠
  • 高精度

传感器应用实例

  • 大型农业机械的自动控制
  • 林业机械和建筑机械的平台水平维持装置
  • 挖掘机动壁及铲斗的斜率测量
  • 用于汽车变速控制装置中的路面坡度测量
  • 适用于各类车辆的IMU (惯性测量装置)
  • 升降平台的水平调节