选择指南

陀螺仪组合传感器/陀螺仪

Murata Icon X 陀螺仪组合传感器/陀螺仪

型号
量程 电源
电压
输出 偏移量的
温度特性
灵敏度 带宽 机械设计
尺寸
数据表
SCC1300-D02 3轴 ±2g 3.0-3.6V SPI ±18mg 1800Count/g 43Hz 8.5×18.7×4.5 Data
(PDF: 1.2MB)
1轴X 100°/s 3.3V /5V ±0.6dps 50Count/dps 50Hz
SCC1300-D04 3轴 ±6g 3.0-3.6V SPI ±40mg 650Count/g 43Hz 8.5×18.7×4.5 Data
(PDF: 1.2MB)
1轴X 300°/s 3.3V/5V ±0.9dps 18Count/dps 50Hz
SCR1100-D02 1轴X 100°/s 3.3V/5V SPI ±0.6dps 50Count/dps 50Hz 8.5×18.7×4.5 Data
(PDF: 690KB)
SCR1100-D04 1轴X 300°/s 3.3V/5V SPI ±0.9dps 18Count/dps 50Hz 8.5×18.7×4.5 Data
(PDF: 690KB)
※偏移温度特性的温度范围为-40到﹢125℃ 特别的,*1:温度范围为0到70℃
※产品规格如有变更,恕不另行通知。 了解更多