倾斜传感器

倾斜传感器是在已被应用于车载领域的3D MEMS技术和自主设计的数字ASIC的基础上设计开发的,是高精度水平测量及倾斜测量的不二选择。
传感器元件以及ASIC被封装在采用了LPC (液晶聚合物) 材料的双列直插型外壳中。所有型号都符合RoHS标准,皆是支持无铅回流焊的无铅部件。封装时使用的是硅凝胶,从而孕育出了即使在高湿及温度频繁变化环境下也毫不逊色的绝佳性能和可靠性。ASIC的校正系数则是被记录在EEPROM存储器中。

倾斜传感器自身具备强力的故障检测功能,即数字自检功能,存储器奇偶校验功能以及连接故障检测功能。凭借这些功能,能够有效保证测量结果的高精度和可靠性。
倾斜传感器的产品群同样也包括模块和子部件。

慣性力传感器

  • MEMS application guide

产品搜索

视频資料库

视频資料库
您可以通过电影观看检测原理,产品功能,演示。

MEMS技术基础知识

MEMS技术基础知识
总结了实现了高精度和高可靠性的MEMS技术的结构、原理和特点。

MEMS技术基础知识