SCA103T系列

高性能模拟差分型1轴倾角传感器

  • 尺寸: 11.31×15.58×5.08mm3 (宽×长×高)
  • 噪声密度: 7 µg/√Hz
  • 分辨率: -0.001° (带宽10Hz、模拟输出)
  • 零点偏置的温漂特性: (-25~85°C) ±0.002 °/°C
  • 符合RoHS指令

特点:

  • 坚固耐用设计
  • 高性能

应用:

测量设备重型汽车

  • 平台稳定调节
  • 旋转激光器
  • 水准器

Murata Icon X 系列一览

Murata Icon X 相关资料