SCA61T倾角传感器

模拟1轴倾角传感器

  • 尺寸: 11.31×5.08×15.58mm3 (宽×高×长)
  • 噪声密度: 14 µg/√Hz
  • 分辨率: 0.0025° (带宽10Hz、模拟输出)
  • 零点偏置的温漂特性: (-25~85°C) ±0.008 °/°C
  • 符合RoHS指令
  • 过阻尼频率响应的耐用传感器元件

特点:

  • 高性能
  • 耐冲击的超坚固设计 (20,000g)
  • 在长时间、宽温度范围内保持良好的稳定性

应用:

测量设备, 重型汽车

  • 平台稳定调节
  • 垂直方向360°的测量
  • 水准器
  • 建筑用水平仪

Murata Icon X 系列一览

Murata Icon X 相关资料