SCA830倾角传感器

数字型1轴倾角传感器

  • 尺寸: 7.0×3.3×8.6mm3 (宽×高×长)
  • 先进的自我检测功能
  • 符合AEC-Q100
  • 符合RoHS指令的双扁平引脚 (DFL) 塑料封装,无铅焊接工艺,SMD封装

特点:

  • 高精度
  • 高安定性
  • 在宽范围的温度、湿度、振动下,保持稳定的输出

应用: 


汽车

  • 倾斜测量

Murata Icon X 系列一览

Murata Icon X 相关资料