热电型红外线传感器

热释电红外线传感器是一种将热电陶瓷(一种压电陶瓷)的热电效应作为红外线检测原理使用的传感器。通过长年来积累的特有热电陶瓷应用技术,村田的热释电红外线传感器偏差小,信噪比高,具有可以灵敏地检测人体,减少错误运作和误测的特点。

  • 焦电型红外线传感器无法测量体温。
Infrared Sensor

产品搜索

产品一览

通过村田长年积累的陶瓷技术,将小型高性能热释电红外传感器进行产品化,以扩充产品线。

  • 透镜无法单独使用。请与传感器一同使用。

热释电红外线传感器的特点

通过特有的陶瓷技术,实现了高性能、高可靠性的传感器

村田的热释电红外线传感器利用多年来积累而成的特有的热释电陶瓷技术,偏差小,信噪比高,具有可以灵敏地检测人体,减少错误运作和误测的特点。

网罗从高端产品到低成本产品的各种产品系列

IRA系列为无源元件,是一种低功耗的产品;IRA-S系列在保持了原有性能的基础上,实现了低成本、高性价比。
您可以根据用途和预算选择合适的产品。

可用于安防和唤醒

村田的热释电红外线传感器具有高信噪比和高性能的特点,因此被应用于需要确保低误测、高精度和高可靠性的安全相关领域。
此类传感器主要多被用于IP摄像头、警报装置、物联网智能家居安全等保安公司的相关安全防范系统。
除了安全防范方面,还可用于数字标牌、自动售货机、打印机、会议显示器、电脑等办公自动化设备,以及空调、空气净化器等普通家用电器等各种用途。

相关视频