动作

磁性识别传感器的基础知识

- 传感器的动作 –

 磁性识别传感器采用将元件固定在永磁体上的偏置电路。


传感器电路

Equivalent Circuit

动作电路


根据磁阻元件的特性来说明传感器的动作。对比磁偏法与无偏法的特点。
Operation of Magnetic Bias Method
Operation of Non-bias Method
 磁偏法的动作
无偏法的动作

  • 在元件上作用200mT左右的偏置,以其为动作点。
  • 利用电阻变化的直线区域,放大磁信息
  • 从微弱磁场(μT阶)到强磁场(T阶),不会饱和,而是将磁信息转换为电信号。
  • 磁偏法既检测磁性材料也检测磁化材料,无偏法则检测磁化材料。 

    - 传感器的介质检测模式-

磁性识别传感器是由永磁体和元件组合而成的。磁性介质沿着传感器的检测面穿过时,元件将感知其磁通密度的变化,并将磁信息转换为电信号。元件将检测垂直于元件表面的磁通量。


1. 下面是磁通量从RMR1(元件)移动到RMR2的检测模型。


following model

     1.以(A)为例,与RMR2相比,穿过元件的磁通密度,RMR1较多,电阻值为RMR2<RMR1的关系。(B)为RMR1=RMR2的关系,(C)为RMR2>RMR1的关系。


2. 输出电压(Vout)以下列算式表示:


Vout = RMR2 / (RMR1 + RMR2) x Vin

  • Vin为电源电压(恒压)(V)
  • RMR1、RMR2为元件的电阻值(Ω)
  1. 输出电压与RMR1和RMR2的电阻值差、电源电压成比例。
  2. RMR1=RMR2时,Vout=Vin/2

3. 磁性介质穿过时,将产生与其图案相应的输出电压。


Passage of Magnetic Medium/Output Voltage Model
磁性介质穿过/输出电压的模型
  1. 将产生与图案的浓度、形状相应的输出电压。输出电压与介质的磁性强度 (磁墨浓度)成比例。
  2. 从静止到高速,无论频率如何,输出电压都保持恒定