选择指南

磁性传感器的选择指南


SubTitleIcon6    实际应用

- 用于识别纸币、识别磁性油墨印刷的图案等最为合适  -

  • ATM、点钞机、钱币兑换机、自动售票机、磁卡读取机。

*如果是磁条,它的保持力(Hc)在95kA以下,那么会被装有我们传感器的设备破坏或磁化。因此,如果是需要检测磁条的话,请与我们联系。

- 磁性图案识别可以对应各种用途,产品种类齐全多样 -

  • 需要长时间工作(long life):
    -> 请选择耐磨耗特性强化的产品。
  • 需要高速运送的领域:
    -> 请选择耐磨耗特性强化的产品。
  • 特性强化的产品。

    ・ 需要对应多种类纸币:

    -> 请选择检测宽度广的产品或是多通道的产品。
  • 追求空间设计:
    -> 请选择薄型产品。
    -> 请选择耐外来磁噪声特性强化的产品。

检测宽度   
通道数
耐外来磁噪声  
高输出
高耐磨性
低尺寸

品号

1.5mm 1 round     round BS05P1PGAA
3mm 1 round     round BS05T1HGNA
round       BS05N1HFAA
  round     BS05N1HFAA
round   round   BS05C1HGCA
  round round   BS05C1HFAA
8   round   round BS05M1HFAL
6mm 1   round     BS05N1NFAA
10mm 1   round     BS05W1KFAA
  round round   BS05W1KFAB
6 round     round BS05M1KGCA
  round   round BS05M1KFCA
9   round     BS05M1KFFA
13   round     BS05M1KFBB

Contact Us (Products and Personnel) Form