输出信号

磁性识别传感器的技术指南

- 传感器的输出信号模型-

检测介质的图形(图案)、磁性的强弱。


Bank Note Trace Model
某种纸币的追踪模型

E13B Character Trace Model

E13B特性曲线的追踪模型


- 元件间距与输出信号 -

分辨率取决于元件间距。

1. 标准的检测元件为单芯片双元件电路。

标准元件的尺寸图

  1. 根据介质图案的尺寸和检测目的来设计元件。
  2. 检测高密度图案时,缩小元件间距(0.75mm);检测宽图案时,增加检测宽度(3mm)。
  3. 选择能够优化磁路的基片厚度、质量。

2. 磁性介质间距与输出特性



  • 传感器使用了检测宽度3mm、元件间距0.75mm、元件宽度0.3mm的检测元件
  • 检测介质是低顽磁性材料的磁墨印刷图案。

    1. 图案间距为p时,元件间距为p/2,信噪比达到最大。
      例如元件间距为0.75mm时,图案间距为1.5mm。
    2. 如果图案间距为0.7mm,分辨率将下降。
    3. 如果图案间距在0.5mm以下,会把2个图案识别为1个,但是会测量图案的磁量。

- 检测宽度与输出信号-

检测宽度取决于元件的长度。

    1. 备有3mm、6mm、10mm的标准产品。而且还承接20mm以下的特制规格订单。
    2. 3mm宽的磁性介质穿过检测宽度为3mm的传感器时,偏离传感器中心1.5mm的图案的输出电压为穿过传感器中心的图案的1/2左右。如果偏离3mm,将不检测。检测宽度为6mm的传感器,即使是偏离传感器中心3mm的图案也会检测。
    3. 如果用检测宽度为6mm的传感器检测3mm宽的介质,与检测宽度为3mm的传感器相比,输出约为1/2。这是因为作用在检测宽度为6mm的传感器上的磁场为元件长度的1/2。




图案偏移时的输出特性1
图案偏移时的输出特性2