接近/照度传感器的技术指南



①接近传感器灰卡和玻璃罩间隙特点

改变玻璃罩与传感器之间的距离,并不会改变接近传感器的特性。

反射引起的散射光不会影响传感器工作,且无需防护屏。

・玻璃罩:康宁大猩猩玻璃2(t0.7mm,透明度>91% @840nm)

・色卡:柯达灰卡(反射率18%)

使用Murata 3in1传感器,无需单独进行调整或使用调整零件。

即使在距离玻璃罩5mm的地方,接近传感器仍然十分稳定。

因此,村田的传感器设计灵活,可以降低总成本。


②接近传感器有灰、黑、白三种色卡


通常情况下,需要遮盖LED设备,防止散射光进入检测部。

LED设备需要使用带小孔的金属盖。

但是村田的接近/照度传感器不需要金属盖,因为村田产品的检测角度可达到+45°@50%响应率。

玻璃罩:康宁大猩猩玻璃™(t=0.7mm,透明度>91%@840nm)

色卡:18%反射率灰卡、99%反射率白卡以及3.5%反射率黑卡

IRDR电流:IIRDR_3:灰、白、黑卡为14.4mA

③照度传感器的检测角度

④接近传感器的黑色问题


如图6所示,村田的传感器不受黑色影响。

因为检测角度很大,而且接近传感器与玻璃罩之间的距离较大,所以村田的传感器没有黑色问题。