旋转位置传感器

Rotary Position Sensors
位置传感器的一种,特点在于旋转角度可以通过输出电压来读取。原理是根据随旋转而变的阻抗,变化输出电压,检测出电压便能轻松得到旋转角度。因为它被用作高寿命传感器,不像微调电位器,它具有高旋转寿命特性。

Murata Icon X 产品一览

通用type(SV01系列)
用于民生市场•不用于汽车市场

廉价版type(SV03系列)
用于民生市场•不用于汽车市场

超小型type(SVM4系列)
用于民生市场•不用于汽车市场

编码器开关type(SVM3系列)
用于民生市场•不用于汽车市场

小型面板实装型
(SV02C系列)
用于民生市场•不用于汽车市场

Murata Icon X 技术指南

Murata Icon X PDF产品目录

旋转位置传感器的PDF目录册如下所示

旋转位置传感器

旋转位置传感器 (PDF: 0.5 MB)

  • CAT NO. r51e-4
  • UPDATE 2017/1/11
下载PDF