振动传感器(HDD・车载TPMS用)

本公司的振动传感器基于长年积累独特陶瓷技术,有较高的性能,是可以检测振动、冲击的独特的加速度传感器。

Shock Sensors

慣性力传感器

产品搜索

产品一览

振动传感器是检测外部施加的加速度(冲击,振动)并产生电信号的传感器。 是夹着压电陶瓷、结构简单的独特的加速度传感器。

  • HDD用

    本公司的振动传感器搭载于HDD上,可以检测下落等冲击的瞬间,预防读入、写入错误,已经被广泛使用。
    另外,HDD的2个振动传感器对角安装,基于各自的加速度差异,可作为加速度传感器控制旋转振动。

    For Consumer
  • 汽车TPMS(Tire Pressure Monitoring System)用

    汽车应用中,为了尽可能的减少安装在轮胎阀门TPMS模块的电力消耗,作为检测轮胎旋转速度、唤醒系统的振动传感器使用,为电子设备的耐用性做出了贡献。
    符合AEC-Q200的3种角度检测汽车TPMS用振动传感器已经商品化。

    For TPMS