演示影像

无线供电相应的芯片PTC热敏电阻(POSISTOR®)
我们将介绍一个无线供电相应的芯片PTC热敏电阻(POSISTOR®)。
可以使用热敏电阻通过在电动汽车的非接触电力供给所产生的电磁场检测金属物体的异常加热•PHEV。

 


多点过热检测用PTC热敏电阻
 

它由串联连接检测所述多个位置的异常过热!
 
 
 
 


温度的引线式热敏电阻
 

通过小型的、高精度的热敏电阻可以高灵敏度、高精度地检知温度!

 


绝缘封装温度传感器、FTN系列的框体温度检测
介绍通过FTN系列实现的框体温度检测~人感传感器・输入器件的应用。

FPC请客户准备。


绝缘封装温度传感器(FTN系列)
介绍绝缘封装温度传感器(FTN系列)和引线式热敏电阻(NXF系列)的对比动画。

FPC请客户准备。


Film Temperature Sensor
视频演示的是 "Film Temperature Sensor".
*CEATEC2014出展产品。

“Film Temperature Sensor”的最新消息。
licK here for details

Murata Icon X 技术说明书