PRF系列

PRF Series
温度检测用片状PTC热敏电阻,利用其高于一定温度时,电阻值急剧增加的特性,可用于FET、功率IC及其他发热处的过热检测。利用电气阻抗急速变化的特性,具有良好的抗噪性。此外,由于阻值变化迅速,即使是具有多个发热点的PTC串联的十分简单电路中,也可以正确的进行过热检测。因此,可以减少IC端口数,为设备小型化做出贡献

SubTitleIconNo01 PRF15-1kΩ系列

SubTitleIconNo02 PRF15-10kΩ系列

SubTitleIconNo03 PRF18-470Ω系列

SubTitleIconNo04 PRF18-470Ω系列(窄偏差)

SubTitleIconNo05 PRF21-470Ω系列