旋转传感器(磁力式)FR系列

 

旋转传感器(磁力式)
FR系列
支持工业。用于各种电机的旋转检测。


 
  • 通过磁性齿轮旋转输出准正弦波
  • 不易受外部磁场影响,在恶劣环境(切削油、振动、灰尘)下也能稳定工作


 
   Data Sheet of FR05CM13AE(698KB)
     
 
   应用说明
     
 Technical Information >
     
 Technical Information & Video >
     

  ■ 用途
  • 控制机床的主轴电机、电车的电机/ABS

■ 主要参数
(FR05CM13AE)
・ 尺寸:Φ22.5x12.5 mm
・ 接口:双相模拟(A/B相)、单相模拟(Z相)
・ 电源电压:typ5V, max5.25V
・ 输出电压:0.6V以上
・ 检测模块(磁性齿轮):0.4 (A/B相)
(FR05CM21AR)
・ 尺寸:12.7x20 mm
・ 接口:单相模拟
・ 电源电压: typ5V, max5.25V
・ 输出电压: more than 0.5V
・ 检测模块(磁性齿轮):0.3~1.0


FR系列 Top >