倾斜传感器 单轴 SCA61T-FAHH1G/SCA61T-FA1H1G

 

倾斜传感器 单轴
SCA61T-FA1H1G, SCA61T-FAHH1G
支持工业,医疗。用于高精度倾角检测。


  ・ 设计坚固耐用,耐冲击性出色
・ 工作温度范围广,并可长时间保持出色的稳定性
 
   Data Sheet (421KB)
     
 
   Example SPI Software (66KB)
     
 Technical Information >
     

  ■ 用途
  • 检测仪器、大型车辆
  • 水准仪、水平仪

■ 主要参数
・ 轴数:1
・ 检测范围:(FA1H1G)+/-1g +/-90deg, (FAHH1G)+/-0.5g +/-30deg
・ 电源电压:5V
・ 接口:Analog/SPI


SCA61T系列 Top >