陀螺传感器 单轴X+三轴加速度传感器(±6g)整体型 SCC2130-D08

 

陀螺传感器 单轴X+三轴加速度传感器(±6g)整体型
SCC2130-D08
支持车载,工业,医疗。用于检测移动物体的转动角速度加速度,惯性检测装置。


 
  • 偏置特性稳定,噪声级低,耐振动性好
  • 适合需要高精度、高可靠性的用途


 
   Data Sheet (0.97MB)
     
 
   Technical Note (199KB)
     
 Development Tools >
     
 Technical Information >
     

  ■ 用途
  • 惯性检测装置、机械控制系统、车载设备


■ 主要参数
・ 
电源电压:3.0V-3.6V
・ 
接口:SPI

(陀螺)
・ 轴:X or Y
・ 检测范围:+/-125deg/s

(加速度)
・ 检测范围:+/-6g


SCC2000系列 Top >