电子驻车制动系统 (EPB)

EPB (电子驻车制动系统,Electronic Parking Brake) 取代了传统的基于机械杠杆和链条的驻车制动装置,为驾驶员提供了更有效的停车辅助。并且由于取消了主副驾驶位之间的驻车制动杆,驾驶席周围的空间便能得到更有效的利用。EPB系统可根据车体纵向的倾斜度不断调整刹车力度。仅需按下仪表盘上相应的按钮,刹车就会被锁定; 在车辆启动和加速时,刹车将自动解锁。

该系统还能够对低速牵引状态下的车辆进行辅助控制,防止车辆在坡上自然下滑。该系统与距离传感器系统信号对接后,甚至可以在狭窄区域内完成平行停车。如果与发动机防盗系统整合,便可形成一套最为可靠的防盗机制。

该系统内的传感器实际测量起点通常是在±3°以内; 对应的重力加速度值大约为50mg。这刚好与车辆在整个使用寿命和温度范围内的偏移稳定性要求相吻合。系统内部传感器的频率范围按要求尽量保持最低,上限不超过10-50Hz。
SubTitleIcon6    相关产品

最适合EPB的传感器

EPB功能在大多数情况下会与ESC系统进行统和。这时候,就需要使用能够测量车体横向和纵向的多轴传感器。