陀螺传感器 单轴X+三轴加速度传感器(±6g)整体型 SCC1300-D04

 

陀螺传感器 单轴X+三轴加速度传感器(±6g)整体型
SCC1300-D04
支持车载,工业,医疗。用于检测移动物体的转动角速度加速度。

 
  • 整体型数字元件
  • 耐冲击性和耐振动性非常出色
  • 工作温度范围广,并可长时间保持稳定的偏置特性
 
   Data Sheet (1.23MB)
     
 
   Example SPI Software (414KB)
     
 Development Tools >
     
 Technical Information >
     

  ■ 用途
汽车、检测仪器、航空设备、大型车辆

■ 主要参数
・ 接口:SPI

(陀螺)
・轴:XorY
・检测范围:300deg/s
・电源电压:5.0V

(加速度)
・检测范围:+/-6g
・电源电压:3.3V


SCC1300系列 Top >