旋转位置传感器 廉价板 SV03系列

SV03 Series  

旋转位置传感器 廉价板
SV03系列
支持一般电子设备。用于位置检测,模式切换SW。             


 
  • 可以根据旋转角度读取电压的位置传感器。
  • 具备良好的旋转寿命特性。


 
   Data Sheet of SV03 (360KB)
     
 
   应用说明 (585KB)
     
 Technical Information >
     

  ■ 用途
  • HMI用旋转开关
  • 机器人
  • 电机驱动装置

■ 主要参数
・ 总电阻值:10kΩ
・ 线性:±2%
・ 有效旋转电角度:333.3 deg
・ 尺寸:11x12x2.1 mm
・ 旋转寿命(max.):300 kcyc
・ 工作温度范围:-40 to +125 deg
・ 额定电压:5Vdc

SV03系列 Top >