结构开放型超声波传感器 MA40S4S / MA40S4R


 

结构开放型超声波传感器
MA40S4S, MA40S4R 
支持一般电子设备、车载。用于距离检测,物体检测。


   
  在空中发射超声波后检测反射波
小型/轻型、高灵敏度
   
 
   Data Sheet (214KB)
     
 
   应用说明 (1.22MB)
     
 Technical Information >
     

  ■ 用途
  • 物体检测、距离检测

■ 主要参数
・ 中心频率:40kHz
・ 方向性:80deg(typ.)
・ 灵敏度:(MA40S4R)-63dB typ.(0dB=10V/Pa)
・ 声压级:(MA40S4S)120dB typ.(0dB=20μPa)
・ 尺寸:Φ9.9x7.1 mm
・ 工作温度范围:-40degC to +85degC
   

结构开放型超声波传感器Top >