加速度/倾斜传感器 双轴(±12g) SCA100T-D07

 

加速度/倾斜传感器 双轴(±12g)
SCA100T-D07
支持车载,工业,医疗。用于高精度加速度检测。


 
  • 分辨率高、噪声低
  • 耐过载性和耐冲击性俱佳
  • 工作温度范围广,并可长时间保持出色的可靠性和稳定性



 
   Data Sheet (471KB)
     
 
   Example SPI Software (66KB)
     
 Development Tools >
     
 Technical Information >
     

  ■ 用途
  • 检测仪器、汽车

■ 主要参数
・ 轴数:XY
・ 检测范围:±12g
・ 电源电压:5V
・ 接口:Analog/SPI


SCA1000系列 Top >