接近/照度传感器(光线式) LT-1PA01

 

接近/照度传感器(光线式)
LT-1PA01
支持一般电子设备。用于智能手机屏幕的开/关用途。


 
 
  • 使发光源、受光部和数字转换IC融为一体
  • 可以利用反射光进行接近检测并利用环境光进行明暗检测


 
 
   Data Sheet (850KB)
     
 
   应用说明(558KB)
     
 Technical Note >
     
 Technical Information & Video >
 

  ■ 用途
  • 非接触开关、明暗判断

■ 主要参数
・ 接口:数字
・ 检测距离:70mm@Gray card
・ 照度范围:0.015 to 2K lux
・ 尺寸:3.05x2.1x1.0 mm
 

接近照度传感器 Top >