热电型红外线传感器 IRA-S210ST01、IML-0685,IML-0688

 

热电型红外线传感器
IRA-S210ST01、IML-0685,IML-0688
支持一般电子设备,安防设备。用于入侵检测,人体感知。
 
  这是应用了热电陶瓷的红外线传感器。
S/N出色,支持低电压动作。
请与专用透镜(IML-0685、IML-0688)组合使用。

 
 
   Data Sheet (370KB)
     
 
   应用说明(717KB) 
     
 Development Tools >
     
 Technical Information
 IRA-S Series >
 LENS >
     

  ■ 用途
  • 入侵物检测、照明器具
■ 主要参数
・ 灵敏度(typ.):4.6mV
・ 光学滤波器:5micro meter Long Pass
・ 电源电压范围:2V to 15V
・ 尺寸:Φ9.2x4.7mm
 

IRA-E系列 Top >