翻滚传感器 (ROV)

翻滚传感器即侧翻检测传感器,作为乘客保护系统的一部分被整合在安全气囊控制系统中。所谓翻滚传感器,具体来说,是由1轴或2轴 (翻转角和俯仰角) 角速度传感器和加速度传感器构成的,用于检测车辆Z轴方向也就是上下方向的角速度和加速度的传感器。该系统中加速度传感器的测量范围基本上为3~5g,频带最大不超过400Hz,稳定偏移约为300mg。
SubTitleIcon6    相关产品

SCA610系列加速度传感器