传感器

村田以陶瓷技术为核心,充分利用MEMS、工艺技术和磁阻元件等,研究传感功能,开发多功能、高可靠性的设备、模块以及系统。 多样的传感器产品阵容满足了汽车、可穿戴设备、医疗保健等各种用途的传感需求。

产品一览

村田传感器的特征/优势

高质量、高精度

村田通过结合加速度、陀螺仪和倾角传感器等MEMS传感器的3D-MEMS技术,振动传感器和热释电红外线传感器的压电陶瓷技术等特有技术,并结合先进的电路技术等多年来培养的技术,为您生产多种高质量、高精度的传感器。

丰富多样的产品系列

可感应振动、加速度、倾斜、超声波、磁性、冲击、红外线、温度、二氧化碳、气压和土壤等各个方面的信息。
从机械、周围信息到人体动作、气象和环境信息,我们提供可应对各种场景和需求的、具有高精度感应功能的多种传感器产品系列。

不易受运行环境的影响

村田的特有技术和先进的电路技术实现了不易受环境影响的高性能传感器,可用于必须在比通常情况更严峻的运行环境中实现稳定运行的工业应用,以及在可靠性、安全性和质量方面都必须大大超过普通标准的汽车应用等。

相关视频

相关技术文章

产品新闻