UMAC

UMAC_img0002
圆柱形的小型能源装置

【特点】

1.高速率充放电*
最大充放电速率(电流):10C(30mA)

2.高安全性
放电容量小,采用了化学性能稳定的材料,不会热失控的安全性高的设计

3.寿命长
3000个循环中有80%以上的充电(容量)恢复率

*高速率的充放电性能:电池容量在1小时内充放电时的电流速率被定义为1C。作为电池的性能,通过1C的大电流能够充放电的性能被称为高速率充放电性能。


>>应用和优势

>>使用时的注意点



【外观尺寸图】

UMAC_Dimensions

Murata Icon X 系列一览