UMAL

umal_image0001

薄型、大容量的层压型小型能源装置

【特点】

1.高速率充放电*
最大充放电速率(电流):10C(240mA)

2.高安全性
放电容量小,采用了化学性能稳定的材料,不会热失控的安全性高的设计 

3.寿命长
5000个循环中有90%以上的充电(容量)恢复率

*高速率的充放电性能:电池容量在1小时内充放电时的电流速率被定义为1C。作为电池的性能,通过1C的大电流能够充放电的性能被称为高速率充放电性能。



>>应用和优势

>>使用时的注意点

【外观尺寸图】

 Part Number: UMAL361421B024TA01

  UMAL24mAh_dimension
 


Murata Icon X 系列一览

品名  Data
sheet
额定
电压 
充电
电压 
放电截止电压  标称
容量 
最大
放电电流 
ESR  工作温度范围  尺寸 
UMAL361421B024TA01 Data
sheet 
2.3V  2.7V  1.8V  24mAh 240mA
(10C) 
100mΩ -20℃ to 70℃
21×14×3.6mm
(typ.)