传递声音振动时产生的空气压力称为声压。
声压有密有疏,这种变化在1秒钟内重复的次数成为频率。
声压级指的是声音大小。单位是dB(也叫分贝),声压级越高 = 声音越大。
一般将人能听到的最小限度的声音响度作为0dB(20µPa),是声压的基准。
村田的声音元件大概在70~90dB(10cm处)。窃窃私语的声音大约为20dB,正常谈话大约为60dB,火车高架的下面大约为100dB。
但是,如果离声源距离较远,声音会变小。声压的规定 : 需要确定与声源的距离和需要的声压。
人耳能听到“声音”的频带(可听频率范围),一般是“20Hz~20,000Hz(20kHz)”。其中,“2kHz~4kHz”区域的声音能最有效的被听到,所以声音元件使用“2kHz~4kHz”的情况较多。
产生警报、电子声音的产品。
例)报警器、火灾警报器、闹钟等
在人与机器之间扮演着重要的角色。其中,压电蜂鸣器运用了压电陶瓷。
正式称呼应为压电声音元件,但是一般称为压电蜂鸣器。
一种将电信号转换为空气振动,也就是转换为声音的装置。
在发出声音这一点上,蜂鸣器和扬声器是相同的,但它们有以下区别。