声音元件 (蜂鸣器)声音元件和压电声音元件的种类

声音元件的种类

声音元件分为机械式和电子式。机械式通过对声源施加机械冲击而产生声音,用于自行车铃、铃、锣等。电子式是通过施加电压、电流等电信号使声源部分振动而产生声音的方式。电子式还分为压电型、电磁型(磁铁型)、电动型(动态型)等型式。

声音元件的图片

压电型

这是一种将由压电陶瓷和金属板粘贴在一起而制成的发声元件(压电振动板)内置共鸣器(例如塑料外壳)后的声音元件。
它通过向压电元件输入交流信号,使压电振动板振动并产生声音。

压电型的图片
  • 其特点是耗电量(驱动方式)小(电压型)。
  • 优点是可以用较少的元件来配置,因此重量也较轻,并且可以容易地实现薄型化。

电磁型(磁铁型)

电磁型使用内置于共鸣器的振动板和电磁铁,通过电磁铁磁场的变化使振动板振动,从而产生声音。

电磁型(磁铁型)的图片
  • 其特点是耗电量(驱动方式)大(电流型)。
  • 需要的元件数量多,因此也很重,实现薄型化很困难。

电动型(动态型)

电动型利用线圈响应输入信号产生的磁场使锥体振动,从而产生声音。

电动型(动态型)的图片
  • 与压电型和电磁型相比,其特点是能够在宽频带内获得无失真的声音。
  • 但是,随着锥体尺寸的增大、结构也变得更加复杂,因此产品整体将变得更大、更重。

压电声音元件的种类

什么是压电扩音器?

压电振动板与塑料外壳(共鸣器)相结合。
有他励振型与自励振型2种。

什么是压电蜂鸣器?

压电蜂鸣器的塑料外壳中内置振荡电路。
只要施加直流电源(例如干电池)就能发出声音。

蜂鸣器和扩音器的区别

用一句话说,它们的区别就是蜂鸣器中有压电型电路,而扩音器中没有电路。
扩音器通常也属于蜂鸣器,但村田对它们进行以下区分。

类型 定义
振动板
  • 在压电陶瓷的两面装上电极并进行分极处理后,将其粘合到金属板的一侧或两侧
  • 根据电极布局的不同,有他励振用和自励振用两种
  • 仅在金属板的一侧粘贴陶瓷 : 单层压电片型
  • 在金属板的两侧粘贴陶瓷 : 双层压电片型
扩音器
  • 将压电振动板内置于塑料外壳(共鸣器),没有内置驱动电路
  • 发出较大声音的基本鸣动频率有标称值,但并非只能使用该频率,也可以让其根据从外部输入的信号状况自由鸣动
蜂鸣器
  • 在压电扩音器的外壳中内置振荡电路,或与外部专用振荡电路组合使用的压电扩音器
  • 只要将直流电压(如干电池)连接到振荡电路即可产生声音,但鸣动频率固定为1个
扬声器
  • 使用专门设计的振动板,与上述3者相比,扩大了频率范围,可以产生更大的声压,同时,还使声压的频率依赖性变得更平坦
  • 没有内置驱动电路
  • 如果使用2个,则可以作为立体声声源