压电扩音器 / 压电蜂鸣器插销型 压电扩音器

它适用于空调、洗衣机、冰箱等家用电器产品的操作确认音和警告音。
鸣动频率有2kHz和4kHz两个版本。

表面贴装型压电扩音器请点击此处

PKM and Other Series

折叠纸带包装

散装

型号表示法(PKHPS系列除外)

PKM 13 EPYH 4000P -A0
1    2   3   4   5

  1. 产品系列
  2. 外形尺寸
    • 由两位数字表示,单位为mm。
    • (例:φ12.6 → 13)
  3. 产品规格
  4. 特殊规格
  5. 包装