表面贴装型 压电扩音器

PKMCS Series
表面贴装型压电扩音器适用于血糖仪、体温计、相机用闪光灯、移动终端等小型设备。
高密度封装的SMD型扩音器采用了村田独特的音响设计、构造设计技术以及高性能陶瓷材料,并实现了商品化。

Murata Icon X 汽车级

Murata Icon X 消费级

品名表示法
PKLCS 1212 E4001 -R0
1 2 3 4
1.产品系列
2.外形尺寸
  由四位数字表示,单位为mm。
  (例:12x12 → 1212)
3.产品规格
4.包装