压电扩音器 / 压电蜂鸣器 村田的SMD压电扩音器备受好评.

作为新设计设备的声音元件使用而选择的是SMD(表面贴装型)扩音器。
既有产品中将插销型和电磁扩音器替换为SMD的客户也不断增加。

理由是・・・

选择村田SMD扩音器的6个理由

详情请点击下面的项目。

小型·薄型

厚度:约薄70%。※与本公司相比
适合小型医疗/可穿戴设备等。

低消耗电流

电池使用寿命长

高音压(大音量)

实现业界超大级的SMD压电扩音器 ※本公司调查

简单组装

仅固定件
不需要复杂的振动板/外壳设计。

回流焊前后特性变化小

热负载产生的音压降低很小,可放心使用。

也可用于汽车

运用村田至今为止积累的设计·制造技术,也可长年用于车载应用中。

试一试村田的SMD扩音器吧!

“6个理由”的详细信息

小型·薄型

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
SMD和插销型的尺寸比较(単位: mm)
SMD 插销型
PKMCS0909E4000-R1 PKLCS1212E4001-R1 PKHPS0013E4000-A2 PKM22EPPH4007-B0

其他型号尺寸可点击此处查看。

低消耗电流

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
村田的SMD扩音器 普通的电磁蜂鸣器
(相当于10×10mm尺寸)
PKMCS0909E4000-R1 PKLCS1212E4001-R1
0.3 mA 0.5 mA 20 mA
  • 输入信号:±1.5Vo-p, 4kHz,矩形波

其他型号的电流值可点击此处查看。

高音压(大音量)

PKMCS1818E20A0-R1 实现100dB(Typ)

  • @2kHz、+12Vo-p方形波、10cm

简单组装

  • 不需要复杂的振动板/外壳设计。
    村田的SMD扩音器是以优良音响设计而成的。
  • 在贴装工序中,如果最大限度地选择SMD的话,可以省去波峰焊工序(包括粘结SMD元件)。

回流焊前后特性变化小

您可不必担心热负载的影响进行使用。具体数据请点击此处查看。

汽车用

保证严格的可靠性条件(例.相当于AEC-Q200),详细试验条件・结果可参照此处

<采用事例>
  • ETC・电动滑门・行驶记录仪・RKE应答
  • 区(系安全带、指示灯灭、倒车档、停车辅助、车道保持、各种报警·键触摸声音)