何为NTC热敏电阻?

热敏电阻基础知识

 


 NTC热敏电阻TOP
   
  基础知识 TOP    种类和选择方法   
应用例子·用途   
技术术语 
- Negative Temperature Coefficient Thermistor 
负温度系数 (NTC) 热敏电阻 -

负温度系数 (NTC) 热敏电阻是随温度上升,电阻值下降的电子元器件。并用于各种产品中。

特性


负温度系数 (NTC) 热敏电阻的材料是由锰 (Mn) 、镍 (Ni) 、钴 (Co) 等成分的氧化物烧制而成的陶瓷。此陶瓷形成了电极。其外观形状一般有引线型、片状型等。


阻温度特性
负温度系数 (NTC) 热敏电阻的电阻值如下图所示,指数随温度减少。
负温度系数 (NTC) 热敏电阻的电阻值可由下式表示,可作为广泛温度传感器使用
RT=R0expB (1/T-1/T0)
此处,RT为周围温度为T (K) 时的电阻值,R0是周围温度为T0 (K) 时的电阻值,B为B常数

B常数显示随温度变化,热敏电阻的电阻值变化倾向,此为负温度系数(NTC) 热敏电阻的基本特性。
根据温度可能有略微的变化,因此要注意,根据定义的温度,B常数的值可能不同。


阻温度特性

Application


负温度系数 (NTC) 热敏电阻随温度变化,电阻值会产生3~5%/℃的变化。它经常作为一般的温度传感器用于电子设备中


例,智能手机。
在使用智能手机时,您有“手机怎么变热了”这样的经历么?
可以说薄且高功能的智能手机就是一台小型电脑。但由于手机没有安装电脑的散热风扇等,因此机身会变热。所以,对热很敏感的精密元件可能会有损坏的危险。

在此,负温度系数 (NTC) 热敏电阻登场! !

运用负温度系数 (NTC) 热敏电阻测量智能手机内部的温度,再使用这一温度信息对温度进行各种控制。



演示影像



温度的引线式热敏电阻
 

通过小型的、高精度的热敏电阻可以高灵敏度、高精度地检知温度!

 


绝缘封装温度传感器、FTN系列的框体温度检测
介绍通过FTN系列实现的框体温度检测~人感传感器・输入器件的应用。

FPC请客户准备。


绝缘封装温度传感器(FTN系列)
介绍绝缘封装温度传感器(FTN系列)和引线式热敏电阻(NXF系列)的对比动画。

FPC请客户准备。


Film Temperature Sensor
视频演示的是 "Film Temperature Sensor".
*CEATEC2014出展产品。

“Film Temperature Sensor”的最新消息。
licK here for details