FTN系列
NTC热敏电阻
树脂封装型
用于温度检测

FTN Series
FTN系列热敏电阻是由贴片NTC热敏电阻外注树脂制成的。 基本的电性能跟Murata贴片NTC热敏电阻一致。 FTN系列由于其绝缘特性,可以直接安装于金属导热片或结构件外壳。 因此,可以给客户提供更便捷的结构设计。 由于独特的树脂封装,FTN可以承受更强的机械外力,从而实现更高的强度可靠性。

Murata Icon X FTN Series