NCP系列
NTC热敏电阻
SMD型
用于温度检测

NCP Series
NCP系列是片状式温度传感器‘,可以用作温度检测、温度补偿用。
尺寸有0603~2012mm
可以用在手机、电脑、LED照明等领域。

SubTitleIconNo01 NCP03系列

SubTitleIconNo02 NCP15系列

SubTitleIconNo03 NCP18系列

SubTitleIconNo04 NCP21系列