应用指南例

 


 热敏电阻TOP
   
  基础知识TOP    种类和选择方法   
应用例子·用途  
技术术语 

应用说明


 
 过热检测(PRF系列)
 
 
 电路保护(PRG系列)
 
 
 加热(FTP系列)
 
     


POSISTOR® 的基本特性


POSISTOR® 具有三个主要特性。

1. 电阻-温度特性

尽管常态温度与“居里点”温度之间存在微小差别,POSISTOR®仍然显示了几乎恒定的电阻-温度特性。其电阻-温度特性则是,当温度超过居里点时,电阻会陡然上升。
居里点(C.P.)被定义为其电阻值等于 25°C 的两倍电阻值时的温度。


2. 电流-电压特性(静态特性)
这显示了当施加于 POSISTOR® 上的电压使内部发热和外部热耗散之间达到平衡时,施加电压与稳定电流之间的关系。它同时有电流最大点和恒定输出功率部分。


3. 电流-时间特性(动态特性)
这显示了内部发热与外部热耗散达到均衡状态之前电流与时间之间的关系。其特点在于拥有大的初始电流和突发性持续衰减部分。

↑ TOP

技术术语


1. 保護電流
最大电流值在电压-电流特性(静态)中称为“保护门限电流”。
当 POSISTOR® 中流过的电流小于保护门限电流时,在负载曲线 (a) 与 POSISTORr (c) 的电压-电流特性曲线的交点 (A) 处达到稳定 (如图6所示)。POSISTOR® 作为常态固定电阻工作。
然而,当通过的电流大于保护门限电流时,其稳定点在于负载曲线 (b) 的交点 (B) 处。

图6

2. 保护门限电流范围
保护门限电流范围取决于周围温度,电阻值,温度特性和形状。(如图7所示)。跳闸电流最大值与不动作电流最小值位于周围温度范围 -10°C 到 +60°C 之内。
也就是说,当电流小于不工作电流时,POSISTOR® 只作为固定电阻工作。当通过的电流大于跳闸电流时,POSISTOR® 就会防止电路出现过载。

图7

3. 工作时间
从加载电压到电流本身陡然衰减之间的时间称为“工作时间”。传统意义上,工作时间 (t0) 是指突入电流减小到初始突入电流 (I0) 一半强度 (I0/2) 所需的时间。

图8

↑ TOP


  基础知识TOP   种类和选择方法   
应用例子·用途  
技术术语