正温度系数(PTC) 热敏电阻“POSISTOR®

~Positive Temperature Coefficient Thermistor
温度系数 (PTC) 热敏电阻~


正温度系数 (PTC) 热敏电阻是在室温时保持恒定的电阻值,但一旦超过某个温度,电阻值会急剧升高的电子元器件。
我公司取得了“POSISTOR®”注册商标。

特性


POSISTOR®的代表特性为向钛酸钡添加微量的稀土类元素而获得的。
以钛酸钡为主要成分的陶瓷形成电极,做成POSISTOR®
其引线型、片状型的产品被广泛使用。
POSISTOR®有3点基本特性。
       
    电阻温度特性
 
   
电压电流特性
 
   
电流时间特性
 



   电阻温度特性

电阻值在室温 (25℃) ~居里点间保持恒定。但超过居里点居里点后,电阻值会急剧增加。

利用这一性质,可以检测电路在超过特定温度的过热异常状态,并可切断电路。


电阻温度特性
基于此特性,我们可以做什么?
POSISTOR®在超过检测温度时,可使流经的电流变小!

例,LED球泡灯。
在LED球泡灯的心脏部位,LED素子是很不耐热的电子元器件。
对LED素子在热的环境时,如果有大电流流过LED素子,则会对其造成破坏。

在此,正温度系数 (PTC) 热敏电阻登场! !

POSISTOR®检测LED素子周围的温度,达到特定温度时 (检测温度) ,
POSISTOR®的电阻急剧增加,流过的电流变小。因此,可以防止LED素子因热而被破坏。


此外,POSISTOR®的电阻值会急剧增加,因此,即使不将温度信息做数字转换,
也可简单的检测电路的温度!

我公司提供居里点低至40℃~高至130℃的各种POSISTOR®产品。
   静特性 (电压电流特性)

对POSISTOR®施加电压时的电流电压关系如下图所示

静特性 (电压电流特性)

图中,实线为POSISTOR®的特性, 虚线为固定电阻的特性。

首选,请注意观察电阻值和温度的关系图。


固定电阻在温度上升时,保持恒定电阻值。 (B'点)
另一方面,POSISTOR®C点 (居里点) 时电阻值急剧上升。 (B点)

接着,请注意观察电流和电压的关系。

根据欧姆定律,固定电阻随着电压的施加,电流变大。

而POSISTOR®在达到C点前,与固定电阻一样遵守欧姆定律。
但是,POSISTOR®自身发热,超过了C点,其自身电阻值增加,随着电压上升,电流减小。

可以说,它具有保持一定功率的性质。
基于此特性,我们可以做什么?
  • 加热
    利用这一特性,用于恒温发热体和加热器等。
    POSISTOR®与镍铬合金加热器等有所不同,不是由开关控制,而是能保持恒定温度。
  • 过电流保护
    在电子电路发生异常时,会流过大电流 (过电流) 。
    利用这一特性,POSISTOR®可限制电路电流,使过电流在流过时,不再流过其他电子元器件。
    可限制电流电流,实现过电流保护

   动特性 (电流时间特性)

下图为对POSISTOR®施加电压时的电流与时间的关系。
以红线为POSISTOR®的特性,蓝线为固定电阻的特性。

如图所示,固定电阻始终流过恒定电流,不随时间经过而改变。

下图显示了对POSISTOR®施加电压时的特性。施加瞬间,电阻值很低,因此流过大电流,但随着时间的经过,POSISTOR®自身发热使电阻值增加,流过POSISTOR®的电流变小。


动特性 (电流时间特性)
! ! POSISTOR®还可做这些事! !
POSISTOR®在最初可流过大电流,之后凭借自身发热,使电流变小。 例如用于冰箱的压缩机。
压缩机中有马达,为了启动这个马达,需要大电流。最初需要大电流流过,但经过一段时间后电流变小,它需要这样的元件,因此使用了POSISTOR®!

↑ TOP


  基础知识TOP   种类和选择方法   
应用例子·用途   
技术术语