演示影像

无线供电相应的芯片PTC热敏电阻(POSISTOR®)
我们将介绍一个无线供电相应的芯片PTC热敏电阻(POSISTOR®)。
可以使用热敏电阻通过在电动汽车的非接触电力供给所产生的电磁场检测金属物体的异常加热•PHEV。

 


回路护用PTC热敏电阻
 

因异常发热和温升过热,保护套和浪涌电流和过流部件!
 
 
 

 


多点过热检测用PTC热敏电阻
它由串联连接检测所述多个位置的异常过热!

 


Murata Icon X 时钟元件