FTP系列
PTC热敏电阻
树脂封装型
用于加热

FTP Series
当在FTP系列热敏电阻两端加上电压时,FTP系列会升温至特定温度,从而可以实现通过电压的调节来控制FTP热敏电阻的升温温度。 因内部封装材料为PTC陶瓷,所以其具有高可靠性及升温迅速的特点。 小型化的器件尺寸可以实现仅加热局部区域,同时大大降低加热器件的功率消耗。 除了以上特点,FTP系列还可以实现使用低压电池驱动。 借此来帮助客户实现加热机构的小型化和高可靠性。

Murata Icon X 系列一览

P/N 品名
电阻值
(ohm)at.25deg.C
居里温度
(deg.C)
最大电压
(V)
工作温度
FTP18BC2R2Q03RT
2.2 +35%/-20%
T2R25=85~105
DC 2.0
0~+40
FTP18BC3R3Q03RT
3.3 +35%/-20%
T2R25=85~105
DC 3.0
0~+40
FTP18BC4R7Q03RT
4.7 +35%/-20%
T2R25=85~105
DC 3.6
0~+40
FTP18BC180Q03RT
18 +35%/-20%
T2R25=85~105
DC 6.0
0~+40
FTP18BC330Q03RT
33 +35%/-20%
T2R25=85~105
DC 6.0
0~+40
FTP18BC470Q03RT
47 +35%/-20%
T2R25=85~105
DC 6.0
0~+40
FTP18BC680Q03RT
68 +35%/-20%
T2R25=85~105
DC 6.0
0~+40

数据表
应用手册


基础知识
什么是PTC热敏电阻器?
提供PTC热敏电阻的功能,基本特性,术语说明。