PTC热敏电阻(POSISTOR)PRG系列/PTC热敏电阻
SMD型/用于过载电流保护

过载电流保护用片状PTC热敏电阻,在发生短路等过载电流状态下,可以快速运作,消除过在电流状态,使设备自动回复到初始状态,反复进行。使用陶瓷材料,因此具有高可靠性,从发生短路异常到进行保护,所用时间很短,实现了机械免维护、提高了安全性。另外,与具有相同特性的有机PTC、片状阻抗器相比,其耐高压、大电源容量实现了产品小型化,为机械的小型化做出了贡献。

PRG Series

1PRG03系列

2PRG15系列

3PRG18系列

4PRG21系列

5汽车PRG系列