陶瓷谐振器(CERALOCK) 振荡

陶瓷谐振器(CERALOCK®的)基础知识

通常,振荡电路可分为以下三种类型:

  • 1.正反馈电路
  • 2.负阻抗电路
  • 3.传送时间或相位延迟电路

CERALOCK®、石英晶体、LC电路属于上述第一类电路。考毕兹和哈特利电路是典型的LC正反馈电路和调谐反键振荡电路,如下所示:

  • 考毕兹电路
    <考毕兹电路>
  • 哈特利电路
    <哈特利电路>

上述电路采用最基本的晶体管作为放大器。考毕兹和哈特莱电路的振荡频率几乎与由L、CL1L2组成的电路或由L1L2组成的电路的谐振频率相同。此类电路的振荡频率分别由以下公式表达。

  • 考毕兹电路
    <考毕兹电路>
  • 哈特利电
    <哈特利电路>

使用LC电路中的CERALOCK®,用CERALOCK®代替LC电路中的“L”,采用“fr”至“fa”的感应系数。通常情况下,用考毕兹电路中的“L”代替CERALOCK®
振荡电路的工作原理描述如下。对于右图所示的反馈电路,其振荡条件如下:

环路增益
环路增益

考毕兹电路采用反相放大器 (theta1=180°),还采用反馈电路中的“L”和“C”来进行进一步反转 (theta2=180°)。当振荡电路采用CERALOCK®时,其工作原理同上。为了在考毕兹振荡电路中利用CERALOCK®,通常使用逆变器。

陶瓷谐振器(CERALOCK®的)基础知识