陶瓷谐振器 CERALOCK®利用了压电陶瓷 (一般为锆钛酸铅; PZT) 的机械谐振特性。其振动模式随谐振频率的变化而变化。
作为一种机械振荡器件,石英晶体非常有名。
CR、LC振荡电路利用了电谐振。
CERALOCK®的振荡频率稳定度介于石英晶体与LC或CR振荡电路之间。
石英晶体振荡子的温度系数超大为10/°C,LC或CR振荡电路的温度系数则大约为10到10/°C。陶瓷谐振器的温度系数为10/°C (在﹣20到﹢80°C的范围内)。
使用陶瓷谐振器,客户可实现批量生产。与CR、LC电路不同,陶瓷谐振器利用的是机械谐振而不是电谐振。这意味着它基本上不受外部电路或电源电压波动的影响。从而可以制作成无需调整的高度稳定的振荡电路。