陶瓷谐振器(CERALOCK)振动模式

陶瓷谐振器(CERALOCK®的)基础知识

压电元件利用了压电陶瓷的机械谐振特性。谐振频率随振动模式的变化而变化。 谐振频率和振动模式的关系可以概述为以下表格:

振动模式

不同的振动模式有以下不同的特性

1. 弯曲振动模式

弯曲方向上的振动。

2. 长度方向振动模式

使薄片在长度上伸缩的振动。

3. 面积扩展模式

在薄片、薄盘表面的面积扩展振动。

4. 厚度剪切振动模式

当电场与极化方向垂直时,薄片表面产生的厚度剪切振动。

5. 厚度扩展振动模式

在薄片厚度方向上的振动。

6. 声表面波 (瑞利波) 模式

在板面存在的一种沿表面传播能量,在板厚度方向上能量呈指数减少的弹性波。

7. BGS波模式

此波能量传播的工作原理同上。声表面波和BGS波的最主要区别是声表面波通过纵波和横波来传播能量,而BGS波只通过横波来传递能量。
BGS波的名称来源于Bleustein, Gulyaev和Shimizu首字母的缩写 (这三人在1968年几乎同一时间发现了此波)。

陶瓷谐振器(CERALOCK®的)基础知识